Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-RK-P-6TEE-CG ASi Segment Protector

AS-Interface Segment Protector mit 6 Ports

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geschützte AS-i; Segment Protector mit 6 Anschlüssen
  • 8 Kabelverschraubungen
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-RK-P-6TEE-CG

BeschreibungAS-Interface Segment Protector mit 6 Ports
LED OverloadLED rot: Ausgang überlastet
LED BUS ACTIVELED grün: blinkend = Unterspannung
LED PWRLED grün: Stromversorgung durch Anschluss
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe8 A
Sicherheitst. MaximalspannungUm35 V
ProtokollAS-Interface
Anzahl/TypSegment Protector mit 6 Anschlüssen, je 1 Knoten Spur-Anschluss
Strombegrenzung28 mA (Ausgang aus)
240 mA (Ausgang ein) pro Spur
SpannungsfallUd< 1 V
Kurzschlussstrommax. 28 mA
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Vibrationsfestigkeit
SchutzartIP67
Anschluss6 Kabelverschraubungen M20 Typ
Material
GehäuseEloxalaluminium , Edelstahl-Schlitzschrauben , Deckel Lexan (PC) , Dichtscheiben: Buna-N (NBR)