Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-LS610-01 Montagehilfe

Haltewinkel für Datenlichtschranken

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Befestigung mit Rastfedern oder Spannbügel zur leichten Montage
  • Einfache und schnelle Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-LS610-01

MaterialAluminium, schwarz eloxiert
Stahl, verzinkt schwarz
Masseca. 1500 g
Abmessungen
Höhe153 mm
Breite100 mm
Länge266 mm
SerieLS610
LS611
VDM100
LS680 , LS682