Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-LS610-01 Ayuda de montaje

Ángulo de fijación de emisor óptico de datos

Ventajas clave de un vistazo

  • Fijación con resortes o palancas de sujeción para el montaje fácil
  • Montaje fácil y rápido
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-LS610-01

MaterialAluminio, eloxado negro
Acero inox., cincado negro
Masaaprox. 1500 g
Dimensiones
Altura153 mm
Anchura100 mm
Longitud266 mm
SerieLS610
LS611
VDM100
LS680 , LS682