Wählen Sie Ihr Land

Global

BRB60N-30S Kugellagereinheit

Kugellagereinheit für Offshore-Anwendungen mit einem Wellendurchmesser von 12 x 24 mit Stiftloch und einer maximalen Drehzahl von 6000 U/min

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Kompaktes und stabiles Gehäuse
  • Hohe Wellenbelastung
  • Lange Lebensdauer durch geringe Erwärmung, auch bei hohen Drehzahlen
  • Geringes Anlaufmoment, auch bei niedrigen Temperaturen

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten BRB60N-30S

SchutzartDIN EN 60529, IP65 , IP66
Klimaprüfung
Statische KlimaprüfungDIN EN 60068-2-78 , keine Betauung
Zyklische KlimaprüfungDIN EN 60068-2-30 55 °C, 6 Zyklen
SalznebelprüfungDIN EN 60068-2-52 , 672 h
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 95 °C (-40 ... 203 °F)
Wellenmaß∅ x l12 x 24 mm mit Bohrung ∅ 4 mm
Material
GehäuseAluminium, beschichtet, seewasserfest
FlanschAluminium, beschichtet, seewasserfest
WelleEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Masseca. 425 g
Drehzahlmax. 6000 min -1
Anlaufdrehmoment≤ 10 Ncm
Wellenbelastung
Axial200 N
Radial350 N
Lebensdauer3 x 109 @ 3000 min-1