Seleccione su país

Visite el sitio web global

BRB60N-30S Caja de cojinete de bolas

Caja de cojinete de bolas para aplicaciones marítimas, con un diámetro de eje de 12x24 con orificio para pasador y una velocidad de rotación máxima de 6000 RPM

Ventajas clave de un vistazo

  • Alta resistencia a la corrosión
  • Carcasa compacta y estable
  • Alta capacidad de carga en el eje
  • Gran vida útil gracias a un calor mínimo, incluso a altas velocidades rotacionales
  • Bajo par de inicio, incluso a bajar temperaturas

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de BRB60N-30S

Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65 , IP66
Control climático
Prueba de clima estáticaDIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento
Prueba de clima cíclicaDIN EN 60068-2-30 55 °C, 6 ciclos
Comprobación de la niebla salinaDIN EN 60068-2-52 , 672 h
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 95 °C (-40 ... 203 °F)
Longitud de onda∅ x l12 x 24 mm con orificio interno de ∅ 4 mm
Material
CarcasaAluminio, recubierto, resistente al agua salada
BridaAluminio, recubierto, resistente al agua salada
EjeAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Masaaprox. 425 g
Velocidad de rotaciónmáx. 6000 min -1
Momento de arranque≤ 10 Ncm
Carga sobre el eje
Axial200 N
Radial350 N
Vida mecánica3 x 109 @ 3000 min-1