Wählen Sie Ihr Land

Global

V1D-M16-V1D Schaltschrankdurchführung

Schaltschrankdurchführung, M12/M12, 4-polig, D-kodiert

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vorderwand-/Schraubmontage
  • Geeignet für 2-, 3- und 4-Draht-Technik
  • Schalttafeleinbau; Ethernet-Steckverbinder mit Durchgang
  • M12 D-codierte Buchse zu M12 D-codierte Buchse
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1D-M16-V1D

Polzahl4
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2Buchse
Bauform 2gerade
Gewinde 2M12
BetriebsspannungUBmax. ... 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Umgebungstemperatur-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
SchutzartIP67
Material
KontakteMessing, vergoldet
GehäuseMessing vernickelt
ÜberwurfmutterMessing vernickelt
ÜberwurfsteckerPolyamid (PA)
DichtungFPM
Masse41,3 g
LieferumfangGegenmutter nicht enthalten