Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1D-M16-V1D Alimentación del gabinete

Alimentación del gabinete, M12/M12, 4 pines, codificación D

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje en la pared delantera/atornillado
  • Adecuado para la técnica de 2, 3 y 4 hilos
  • Montaje en panel; conector Ethernet pasante
  • Hembra M12 con codificación D a hembra M12 con codificación D
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1D-M16-V1D

Nº de polos4
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2Conector hembra
Tipo 2recto
Rosca 2M12
Tensión de trabajoUBmáx. ... 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Temperatura ambiente-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Grado de protecciónIP67
Material
ContactosLatón, dorado
CarcasaLatón niquelado
ContratuercaLatón niquelado
Conector de reténPoliamida (PA)
JuntaFPM
Masa41,3 g
Volumen de suministroTuerca de bloqueo no incluida