Wählen Sie Ihr Land

Global

V1D-M12H-V45-Y917140 Schaltschrankdurchführung

Schaltschrankdurchführung, Adapter, RJ45-Buchse auf M12-Buchse, D-kodiert

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vorderwand-/Schraubmontage
  • Geeignet für 2-, 3- und 4-Draht-Technik
  • Anschlussadapter für Schalttafeleinbau
  • M12 D-codiert zu RJ45 (abgeschirmt zu Kopplung)
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1D-M12H-V45-Y917140

Polzahl4
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Gewinde 2RJ-45
BetriebsspannungUBmax ... 42 V DC
BetriebsstromIBmax 1,5 A
Normenkonformität
NormenCAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
IEC 61076-2-101:2008
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
SchutzartIP67
Material
KontakteMessing, vergoldet
GehäusePBT
SteckerMessing vernickelt
ÜberwurfmutterMessing vernickelt
Masse28,2 g
HinweisKategorie 5 : RJ-45-Stecker