Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1D-M12H-V45-Y917140 Alimentación del gabinete

Alimentación del gabinete, adaptador, conector hembra RJ45 a conector hembra M12, codificación D

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje en la pared delantera/atornillado
  • Adecuado para la técnica de 2, 3 y 4 hilos
  • Adaptador de conexión de montaje en panel
  • M12 con codificación D a RJ45 (apantallado hasta el acoplamiento)
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1D-M12H-V45-Y917140

Nº de polos4
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Rosca 2RJ-45
Tensión de trabajoUBmax ... 42 V CC
Corriente de trabajoIBmax 1,5 A
Conformidad con la normativa
EstándaresCAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
IEC 61076-2-101:2008
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Grado de protecciónIP67
Material
ContactosLatón, dorado
CarcasaPBT
ConectoresLatón niquelado
ContratuercaLatón niquelado
Masa28,2 g
NotaCategoría 5 : Conector RJ-45