Wählen Sie Ihr Land
NBB2-12GS40-Z4L Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2 mm bündig
- 2-Draht DC Sensor mit minimalem Reststrom
- Schaltzustandsanzeige, LED gelb
- Edelstahlgehäuse









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBB2-12GS40-Z4L
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | Zweidraht mit minimalem Reststrom | |
| Schaltabstand | sn | 2 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Realschaltabstand | sr | 1,8 ... 2,2 mm typ. |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,3 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,17 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 | |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 4 ... 30 V |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 700 Hz |
| Hysterese | H | 1 ... 10 % typ. 5 % |
| Verpolschutz | ja | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 4 V |
| Betriebsstrom | IL | 2 ... 30 mA |
| kleinster Betriebsstrom | Im | 2 mA |
| Reststrom | Ir | ≤ 200 µA |
| Schaltzustandsanzeige | Rundum-LED, gelb |
| MTTFd | 1558 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC Ausgangsschaltstrom: 30 mA | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Kabel | |||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |||||||||||||||||||||||||
| Stirnfläche | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Kabel | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 52 g | |||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang | Lieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.