Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB2-12GS40-Z4L Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 2 mm enrasado
  • Sensor CC de 2 cables con corriente de estado de apagado mínima
  • Indicador de estado de conmutación, LED amarillo
  • carcasa acero inoxidable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBB2-12GS40-Z4L

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos cables con corriente de estado de apagado mínima
Distancia de conmutación de mediciónsn2 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 1,62 mm
Distancia de conmutación realsr1,8 ... 2,2 mm tip.
Factor de reducción rAl 0,3
Factor de reducción rCu 0,17
Factor de reducción r1.43010,7
Tipo de salida2-hilos
Tensión de trabajoUB4 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 700 Hz
HistéresisH1 ... 10 % tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 4 V
Corriente de trabajoIL2 ... 30 mA
Corriente de trabajo mínimaIm2 mA
Corriente residualIr≤ 200 µA
Indicación del estado de conmutaciónLED visible 360º, amarillo
MTTFd1558 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 30 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable2,8 mm ± 0,1 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPUR
Colornegro
Número de núcleos2
Sección transversal0,14 mm2
LongitudL2 m
Masa52 g
Dimensiones
Longitud40 mm
Diámetro12 mm
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.