Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-CLAMP-40MM-IO Signalsäulenelement

Signalsäule Anschlusselement IO-Link mit Abschlussdeckel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Modulare Bauweise
  • Bajonettsystem zur einfachen Montage und Demontage
  • Flexible Zusammenstellung der Signalelemente
  • 40-mm-Baureihe
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-CLAMP-40MM-IO

UL File NumberE223176
Farbegrau
BemessungsbetriebsspannungUe24 V DC
BemessungsbetriebsstromIe6 mA
Stromaufnahmemax. 500 mA pro Leuchtelement, max. 2 A in Summe
Einschaltstrom400 mA
SchnittstellentypIO-Link ( über C/Q = Pin 4 )
IO-Link-Version1.1
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID0x0F0301 (983809)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit5 ms
ProzessdatenbreiteProzessdaten Eingang 0 Byte
Prozessdaten Ausgang 2 Byte
"SIO Mode"-Unterstützungnein
Kompatibler Masterport-TypA
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
SchutzartIP66
AnschlussBajonettsystem
MaterialPC
Masse35 g
Abmessungen
Höhe59 mm
Durchmesser40 mm
AnschlussmöglichkeitenFederklemme, max. 1,5 mm2
Lebensdauermax. 50 000 h