Wählen Sie Ihr Land

Global

V19-G-50M-PUR-A5S-PCV Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, M12, 8-polig, geschirmt, PUR-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Vergoldete Kontakte
  • Schutzart IP67 / IP68 / IP69K
  • Schirm an der Überwurfmutter aufgelegt
  • Halogenfrei
  • Hohe Flexibilität
  • Für PCV-SSI-Kommunikation

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V19-G-50M-PUR-A5S-PCV

Polzahl8 + Schirm
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2freies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 2 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Umgebungstemperatur-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 6 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbegrau
Adern6 x 0,25 mm2 paarverseilt
Leiteraufbau19 x 0,13 mm ∅
SchirmFolie Cu-Geflecht, verzinnt
LängeL50 m
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 2000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3 m/s
Beschleunigungmax. 10 m/s2
Torsionsbeanspruchung± 360 °/m
Masse3088 g