Wählen Sie Ihr Land

Global

NRB20-L3M-A2-C3-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 20 mm bündig
  • Reduktionsfaktor = 1
  • Schweißfest
  • 2fach LED-Anzeige
  • Aktive Fläche Duroplast

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NRB20-L3M-A2-C3-V1

SchaltfunktionAntivalent
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn20 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 16,2 mm
Realschaltabstandsr18 ... 22 mm typ. 20 mm
Reduktionsfaktor rAl1
Reduktionsfaktor rCu1
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 1
Reduktionsfaktor rSt371
Ausgangsart4-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 440 Hz
HystereseH3 ... 15 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2,5 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
LeerlaufstromI0≤ 25 mA
Bereitschaftsverzugtv15 ms
Magnetisches GleichfeldB200 mT
Magnetisches WechselfeldB200 mT
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd1123 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
SchutzklasseII
BemessungsisolationsspannungUi60 V
BemessungsstoßspannungsfestigkeitUimp800 V
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialGD-ZnAl4Cu1, beschichtet
Metallbefestigungsflansch, beschichtet.
StirnflächeDuroplast
SchutzartIP67
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Masse180 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite40 mm
Länge67 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.