Seleccione su país

Visite el sitio web global

NRB20-L3M-A2-C3-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 20 mm enrasado
  • Factor de reducción = 1
  • Resistente a soldadura
  • Display por LED doble
  • Superficie activa de Duroplástico

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NRB20-L3M-A2-C3-V1

Función de conmutaciónantivalente
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn20 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 16,2 mm
Distancia de conmutación realsr18 ... 22 mm tip. 20 mm
Factor de reducción rAl 1
Factor de reducción rCu 1
Factor de reducción r1.43011
Factor de reducción rSt37 1
Tipo de salida4-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 440 Hz
HistéresisH3 ... 15 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA tip. 0,01 mA
Corriente en vacíoI0≤ 25 mA
Retardo a la disponibilidadtv15 ms
Campo continuo magnéticoB200 mT
Campo alterno magnéticoB200 mT
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd1123 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Clase de protecciónII
Tensión nominal de aislamientoUi60 V
Resistencia de tensión de impacto de mediciónUimp800 V
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaGD-ZnAl4Cu1, recubierto
Brida de fijación de metal, recubierto.
Superficie frontalDuroplast
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Masa180 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud67 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.