Wählen Sie Ihr Land
NJ4-12GM-Z11-2M-Y Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Komfortreihe









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NJ4-12GM-Z11-2M-Y
| Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
| Schaltabstand | sn | 4 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 3,24 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 | |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Nennspannung | Uo | 12 V | ||||||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 1500 Hz | ||||||
| Hysterese | H | 3 % | ||||||
| Stromaufnahme | ||||||||
| ||||||||
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Anschlussart | Kabel PVC , 2 m mit Aderendhülsen | |||||||
| Aderquerschnitt | 0,34 mm2 | |||||||
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | |||||||
| Stirnfläche | PBT | |||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||
| Abmessungen | ||||||||
| ||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.