Wählen Sie Ihr Land

Global

EA/DA* Klemmenkasten und Abzweigdose

Anschlussklemmenkasten und Abzweigdose, Aluminiumausführung in Zündschutzart Ex e

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Aluminiumlegierung
  • Viele Größen und Ausführungsvarianten von Gehäusen
  • Ex-e- und Ex-tD-zertifiziert
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Konfiguration anpassbar wie spezifiziert
  • Schutzart IP66

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten EA/DA*

Betriebsspannung690 V max.
Betriebsstromanwendungsbezogen
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung DeckelEdelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
Schraubensiehe Datentabelle
Material Schraubenrostfreier Stahl
Streckspannungmin. 1100 N/mm2
DeckeldichtungChloropren
SchutzartIP66
Kabeleingangsiehe Datentabelle
Kabelverschraubung gemäß Spezifikation
Klemmenbestückung
Anzahl Hutschienensiehe Datentabelle
Klemmenanzahl pro Hutschienesiehe Datentabelle
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
FinishEA: epoxidbeschichtet RAL 7032
DA: epoxidbeschichtet X15 Orange
Massesiehe Datentabelle
gültig für leeres Gehäuse, Zunahme durch eingebaute Komponenten
Abmessungensiehe Datentabelle
Befestigungsiehe Datentabelle
Erdungsiehe Datentabelle
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
abhängig von eingebauten Komponenten
EU-BaumusterprüfbescheinigungSIRA 09 ATEX 3178X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex e IIC T* Gb
Ex tD A21
T6/T80 °C @ Ta +55 °C
T5/T95 °C @ Ta +55 °C
Maximale Verlustleistungsiehe Datentabelle
IECEx-ZulassungIECEx SIM 08.0017X
SchutzartEN60529
CE-Kennzeichnung0102
BestellinformationenDiese Lösung wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.