Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-HORN-40MM-85DBA-2TONE Signalsäulenelement

Signalsäule Sirenenelement 2 Töne

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Modulare Bauweise
  • Bajonettsystem zur einfachen Montage und Demontage
  • 2 verschiedene Tonvarianten
  • 40-mm-Baureihe
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-HORN-40MM-85DBA-2TONE

SignaltypDauerton, Pulston
UL File NumberE223176
Farbegrau
Frequenz2,9 kHz
Lautstärke85 dB
BemessungsbetriebsspannungUe24 V AC/DC
BemessungsbetriebsstromIe≤ 80 mA
Einschaltstrom500 mA
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
SchutzartIP66
AnschlussBajonettsystem
MaterialPC
Masse25 g
Abmessungen
Höhe44 mm
Durchmesser40 mm
Lebensdauermin. 5000 Stunden

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.