Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-HORN-40MM-85DBA-2TONE Stack Light Element

Stack light siren element, 2 tones

Ventajas clave de un vistazo

  • Modular design
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • 2 different tone options
  • 40-mm-series
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-HORN-40MM-85DBA-2TONE

Signal typeContinuous tone, pulse tone
UL File NumberE223176
Colorgrey
Frequency2.9 kHz
Loudness85 dB
Rated operating voltageUe24 V AC/DC
Rated operating currentIe≤ 80 mA
Inrush current500 mA
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Degree of protectionIP66
ConnectionBayonet system
MaterialPC
Mass25 g
Dimensions
Height44 mm
Diameter40 mm
Life spanmin. 5000 hours