Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-MH-CONDUIT-EXT-40MM Signalsäulenzubehör

Rohrverlängerung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Modulare Bauweise
  • 40-mm-Baureihe
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-MH-CONDUIT-EXT-40MM

UL File NumberE223176
Farbegrau
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
SchutzartIP66
MaterialPC
Masse35 g
Abmessungen
Höhe84 mm
Durchmesser40 mm
BefestigungRohrmontage