Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-MH-CONDUIT-EXT-40MM Signal Tower Accessory

Extension tube

Ventajas clave de un vistazo

  • Modular design
  • 40-mm-series
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-MH-CONDUIT-EXT-40MM

UL File NumberE223176
Colorgrey
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Degree of protectionIP66
MaterialPC
Mass35 g
Dimensions
Height84 mm
Diameter40 mm
MountingPipe mounting