Wählen Sie Ihr Land

Global

F7-DOL* Motorstarter

Motorstarter in Zündschutzart Ex d IIB

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Verschiedene Leistungsbereiche verfügbar
  • Spulenspannung 415 V
  • Ex-d- und Ex-tD-zertifiziert
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Gasgruppe IIB
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Geeignet für Ex-d-Motoren
  • Schutzart IP66

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten F7-DOL*

Betriebsspannung415 V
Betriebsstromsiehe Datentabelle
Klemmenkapazität
Hauptklemmen-Kapazität4 mm2
Hauptklemmen-Anzugsdrehmoment1,7 Nm
Erdungsklemmen-KapazitätM6-Erdungsbolzen
Schutzeigenschaftensiehe Datentabelle
Überlastrelaissiehe Datentabelle
Phasen3
FunktionDirektstarter
GewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
GehäusereiheF7
Gehäusedeckelabnehmbar , mit Scharnier
Befestigung DeckelEdelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
SchraubenM6
Anzahl8
Anzugsdrehmoment3 Nm
Material Schraubenrostfreier Stahl
Streckspannungmin. 450 N/mm2
DeckeldichtungChloropren
Fett für ZünddurchschlagswegFlüssigkeitsfilm Gütegrad AR
SchutzartIP66
Leitungseinführungen Seite A
M20 Anzahl2
M20 TypBlindverschraubungen
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl2
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Finishepoxidbeschichtet RAL 7032
Masseca. 5 kg
Abmessungen
Außenmaß (A)210 mm
Außenmaß (B)210 mm
Außenmaß (C)158 mm
Außenmaß mit Bedienelement (C1)199 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)187 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)187 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)9 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)siehe Datenblätter der Blindverschraubungen
Befestigungsiehe Datentabelle
ErdungM6 externe Erdungspunkte
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungSIRA 07 ATEX 1134
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex d IIB T*
Ex tD A21
T6/T80 °C @ Ta +60 °C
Maximale Verlustleistung31 W
IECEx-ZulassungIECEx TSA 07.0029
SchutzartEN60529
GebrauchskategorieIEC / EN 60947
CE-Kennzeichnung0102
BestellinformationenDieses Gerät wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.