Seleccione su país
F7-DOL* Motor Starter
Motor starter with type of protection Ex d IIB
Ventajas clave de un vistazo
- Various power ratings available
- Coil voltage 415V
- Ex d and Ex tD certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Gas group IIB
- Aluminum enclosure
- Suitable for Ex d motors
- Degree of protection IP66
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE