Wählen Sie Ihr Land

Global

CG.BA.*.*.* Kabelverschraubung

Kabelverschraubung in Metallausführung, Vergussverschraubung für armierte Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für armierte Kabel
  • Vergussverschraubung
  • Messing, vernickelt oder Edelstahl
  • Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Versionen mit metrischem und NPT-Gewinde erhältlich
  • Dichtung Silikon
  • Vergussmasse muss separat bestellt werden
  • Verwendung in den USA verboten!

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Produktvariante von CG.BA.*.*.*

ListenansichtListenansicht
  • KartenansichtKartenansicht
  • ListenansichtListenansicht

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.