Seleccione su país
CG.BA.*.*.* Cable Gland
Cable gland, metal, barrier gland for armored cables
Ventajas clave de un vistazo
- For armored cables
- Barrier gland
- Brass nickel-plated or stainless steel
- Ex db, Ex eb and Ex tb certified
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Metric and NPT versions available
- Seal silicone
- Compound must be ordered separately
- USA usage prohibited!
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE