Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-GV4A-BK5M-PUR-U-PIP Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, M12, Edelstahl V4A, 4-polig, PUR-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • UL Recognized Component
  • Schleppkettentauglich
  • Vergoldete Kontakte
  • Überwurfmutter aus V4A
  • Flammwidriges Kabel
  • Schutzart IP67 / IP68 / IP69K
  • Halogenfrei

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-GV4A-BK5M-PUR-U-PIP

Polzahl4
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2freies Leitungsende
UL File NumberE231213
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
Prüfspannung> 1500 V eff AC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
NormenIEC 61076-2-101:2008
EntflammbarkeitGriffkörper: UL 94
Leitung: UL 1581 Section 1061; IEC 60332-1-2:2004
HalogenfreiheitIEC 60754-1:1994
UL-ZulassungAWM STYLE 20549 I/II A/B 80°C 300V FT2 (Kabel)
Maximal zulässige Betriebsspannungmax. 30 V
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 80 °C (max. 176 °F)
UmgebungstemperaturGriffkörper: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, beweglich verlegt: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67 / IP68 / IP69K
KabelkurzzeichenLi 9Y 11Y 4 x 0,34
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPUR
ÜberwurfmutterEdelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)
AderisolationPP
Kabelfeinstdrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 4,3 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbeschwarz
Adern4 x 0,34 mm2
Leiteraufbau42 x 0,1 mm ∅
LängeL5 m
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 5000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3,3 m/s
Torsionsbeanspruchung± 180 °/m
Masse142,2 g
Entflammbarkeit
Kontaktträger94 HB
Gehäuse94 V-2
KabelFT2
Hinweis