Wählen Sie Ihr Land

Global

V15L-M16-500 Einbaubuchse

Einbaubuchse, M12 Buchse gerade, L-kodiert, 5-polig, einpolig, Montage M16

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vorderwand-/Schraubmontage
  • UL Recognized Component
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15L-M16-500

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungL-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BemessungsspannungUr63 V
BemessungsstromIr12 A
Überspannungsschutz Kategorie III
Isolationswiderstandmin. 10000 MΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-111
UL File NumberE363587
Umgebungstemperatur-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP68
AnschlussLitzen (AWG16)
Kabel
Aderzahl5
Aderquerschnitt1,5 mm2 / 16 AWG
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: weiß
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Ader 5: grau
LängeL500 m
MontageVorderwandmontage M16 , Anzugsdrehmoment: 1,25 Nm
Masse42,76 g
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
DichtungFKM
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
LieferumfangGegenmutter nicht enthalten