Seleccione su país

Visite el sitio web global

V15L-M16-500 Toma del panel

Toma del panel, conector M12 recto, codificado en L, 5 pines, cables de un solo conductor, montaje M16

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje en la pared delantera/atornillado
  • Componente reconocido UL
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V15L-M16-500

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo L
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de mediciónUr63 V
Corriente de mediciónIr12 A
Protección contra sobretensionesCategoría III
Resistencia del aislamientomin. 10000 MΩ
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-111
Número UL FileE363587
Temperatura ambiente-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP68
Conexióncordónes flexibles (16 AWG)
Cable
Número de núcleos5
Sección transversal1,5 mm2 / 16 AWG
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Núcleo 5: gris
LongitudL500 m
MontajeMontaje delantero M16 , Par de apriete: 1,25 Nm
Masa42,76 g
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
JuntaFKM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
Volumen de suministroTuerca de bloqueo no incluida