Wählen Sie Ihr Land
VMA-2+P-N-BU0,6M-PVC-V1-WV4A-Y Ventilstecker mit Kabel
Ventilstecker Form A 2-polig+PE auf M12-Stecker Edelstahl 1.4404, A-kodiert 2-polig, PVC-Kabel blau, NAMUR
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Ventilstecker nach EN 175301-803 A/ISO 4400
- Geeignet für NAMUR-Technik
- Vergoldete Kontakte
- Überwurfschraube aus Edelstahl
- Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
- Nach DIN EN 60079-14:2014 geeignet zum Führen von eigensicheren Stromkreisen
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR