Seleccione su país

Visite el sitio web global

VMA-2+P-N-BU0,6M-PVC-V1-WV4A-Y Conector de válvula con cable

Conector de válvula en forma de A, 2 pines+PE a conector macho M12 de acero inoxidable 1.4404, codificación A, 2 pines, cable PVC azul, NAMUR

Ventajas clave de un vistazo

  • Conector de válvula según EN 175301-803 A/ISO 4400
  • Adecuado para técnica NAMUR
  • Contactos dorados
  • Tornillo de unión de acero inoxidable
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Adecuado para el enrutamiento de circuitos de seguridad intrínseca de acuerdo con DIN EN 60079-14:2014

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VMA-2+P-N-BU0,6M-PVC-V1-WV4A-Y

Conector 1
ConexiónConector de válvula DIN
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos2 + PE
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos2
CodificaciónCódigo A
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Tensión de prueba1500 V eff CA
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia por unidad de longitudR'max. 0,053 Ω/m
Capacitancia por unidad de longitudC'101,8 nF/km
Inductancia por unidad de longitudL'0,581 mH/km
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Conector de válvula : DIN EN 175301-803
Temperatura ambiente
Conector 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Conector 2-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Cable flexible-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Temperatura de almacenajeConector enchufable 2 : -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) :
Grado de ensuciamiento3
Conector 1
Par de apriete0,4 Nm
Grado de protecciónIP67
Conector 2
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientoexistente
Instalación de la herramientatuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP67/IP68/IP69
Grado de ensuciamiento3
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento4,8 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación fija
>15 x diámetro de cable, instalación móvil
Color de cubiertaazul (similar a RAL 5015)
Número de núcleos2
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: azul
Construcción del núcleo19 x 0,15 mm ∅
LongitudL0,6 m
Código de cableLi YY 2 x 0,34
Masa51,96 g
Conector 1
PinzaPA, negro
JuntaNBR
Superficie de contactoAg
Conector 2
Conexión de tornilloAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
PinzaTPU, negro
Superficie de contactoAu
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPVC
Aislamiento del hiloPVC