Wählen Sie Ihr Land
BB10-P-F1/35/59/103/115-2,5m Einweg-Lichtschranke
Miniatur-Knopflichtschranke im Plug-In-Gehäuse für 13 mm Bohrung
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Einstrahlige Miniatur-Knopf-Lichtschranke, ideal für den Einbau in Rahmen oder Profile
- Integrierte Schaltung
- Plug-In Gehäuse für 13 mm Bohrung
- Schmaler Öffnungswinkel, geeignet für Paarmontage
- Verschiedene Frequenzen zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung
- Version Dunkelschaltend
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT