Wählen Sie Ihr Land

Global

M-LB-2800 Isolierplatte

Isolierplatte für Überspannungsschutz-System M-LB-2000

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für Überspannungsschutz-System M-LB-2000
  • Farbe schwarz
  • Hutschienenmontage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten M-LB-2800

Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 % , ohne Betauung
MaterialPolyamid (PA)
Masseca. 40 g
Abmessungen2 x 93 x 77 mm (B x H x T)
Höhe93 mm
Breite2 mm
Tiefe77 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001