Seleccione su país

Visite el sitio web global

M-LB-2800 Espaciador de aislamiento

Separador de aislamiento para sistema de protección contra sobretensiones M-LB-2000

Ventajas clave de un vistazo

  • Para sistema de protección contra sobretensiones M-LB-2000
  • Color negro
  • Montaje en carril DIN
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de M-LB-2800

Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 % , sin condensación de humedad
MaterialPoliamida (PA)
Masaaprox. 40 g
Dimensiones2 x 93 x 77 mm (A x L x H)
Altura93 mm
Anchura2 mm
Profundidad77 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001