Wählen Sie Ihr Land

Global

CFP.BUZRF2.SP Summer (Ex e)

Summer in Zündschutzart Ex e

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Summer mit Blitzleuchte, rot, 20 ... 250 V AC/DC
  • Komponente für entsprechend zertifizierte Ex-e-Gehäuse
  • Befestigung am Gehäusedeckel
  • Ex-de-zertifiziert
  • Polyamid

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CFP.BUZRF2.SP

Betriebsspannung250 V max.
Leistungsaufnahme1 W max.
Klemmenkapazität2,5 mm2
Klemmen-Anzugsdrehmoment0,8 Nm
FunktionSummer mit Blitzleuchte
Farberot
Bemessungsbetriebsspannung20 ... 250 V AC/DC
SchalterfunktionLautstärke 60 dB bei 30 cm
Gewindegröße (TD)M30 x 1,5
SchutzartIP66
Material
GehäusePolyamid (PA)
Masse125 g
Abmessungen
Durchmesser Betätigungsvorsatz (D2)50 mm
Stärke Schalttafelwand (PT)1 ... 35 mm
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)30,6 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H)31 mm
Gewindelänge (TL)42 mm
Gesamtlänge (L)98,5 mm
Befestigungdeckelbefestigt
Umgebungstemperatur-40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F)
Gebrauchstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungEPT 16 ATEX 2404U

KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex eb ib mb IIC Gb
Ex ib tb IIIC Db
IECEx-ZulassungIECEx EUT 16.0011U

SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung2460
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
GehäusetypLR* GR.CS* SR.CS*