Wählen Sie Ihr Land

Global

IQC33-ST22 RFID-Transponder

Datenträger

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
  • Konform mit ISO 15693
  • 64 Bit Fixcode
  • 2000 Byte Speicher frei verfügbar
  • Beliebig oft beschreibbar
  • Schutzart IP68
  • Datenträger in Schraubenform
  • Einfache Montage durch M8-Gewinde

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IQC33-ST22

Betriebsfrequenz13,56 MHz
Übertragungsrate26 kBit/s
Chip-TypFRAM MB89R118 (Fujitsu)
FRAM16 kBit
UID64 Bit
Speicherorganisation8 Byte/Block
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklenunbegrenzt
Datenhaltezeit10 Jahre
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) -25 °C (-13 °F) für 72 h
125 °C (257 °F) für 72 h
SchutzartIP68
Material
GehäuseStahl
AbdeckungPA 6
Montage
Auf Metallja
In Luftja
Masse16 g
Abmessungen
Höhe20,5 mm
Durchmesser22 mm
BauformZylindrisch
HinweisVor Montage der Schraube das Gewinde schmieren.
Datenträgerschrauben leicht geölt und trocken bei Raumtemperatur lagern.