Wählen Sie Ihr Land

Global

OBD300-12GM40-E2-Y70103860 Reflexionslichttaster

Reflexionslichttaster energetisch, Gewindebauform M12, Metallgehäuse, Lichtaustritt frontal, Tastweite 300 mm, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, 1 PNP-Ausgang, Festkabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robustes M12 Gewindegehäuse
  • Geringer Platzbedarf
  • Hell-/dunkelschaltend verdrahtungsprogrammierbar
  • Schutzart IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OBD300-12GM40-E2-Y70103860

Tastbereich0 ... 300 mm
Einstellbereich20 ... 300 mm
ReferenzobjektStandardweiß 100 mm x 100 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot , 640 nm
Winkelabweichung+/- 2 °
Lichtfleckdurchmesserca. 20 mm im Abstand von 300 mm
Öffnungswinkelca. 4 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 10000 Lux
MTTFd800 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün: Power on
FunktionsanzeigeLED gelb EIN: leuchtet bei erkanntem Objekt
BedienelementeTastweiteneinsteller
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 2 V
Schaltfrequenzf≤ 1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
Normenkonformität
NormenUL 508
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
ZulassungenCE, cULus Listed 57M3 (nur in Verbindung mit UL Class 2 Spannungsversorgung; Type 1 enclosure)
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel mit 3-poligem Würth-Stecker
Material
GehäuseMessing, vernickelt
LichtaustrittPMMA
Kabel
LängeL130 mm
Masseca. 45 g
Abmessungen
Länge45 mm
Durchmesser12 mm