Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBD300-12GM40-E2-Y70103860 Sensor de modo difuso

Sensor fotoeléctrico de detección directa, carcasa con rosca M12, carcasa de metal, salida de luz delantera, rango de detección de 300 mm, luz roja, modos claro/oscuro, 1 salida PNP, cable fijo

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa rígida con rosca M12
  • Para espacios reducidos
  • Conmutación claro/oscuro, programable por cableado
  • Grado de protección IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBD300-12GM40-E2-Y70103860

Rango de detección0 ... 300 mm
Rango de ajuste20 ... 300 mm
Objeto de referenciablanco estándar 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzrojo , 640 nm
Desviación del ángulo+/- 2 °
Diámetro del haz de luzaprox. 20 mm a una distancia de 300 mm
Ángulo de aperturaaprox. 4 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 10000 Lux
MTTFd800 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: power ON
Indicación de la funciónLED amarillo ON: iluminado con objeto detectado
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Frecuencia de conmutaciónf≤ 1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con la normativa
EstándaresUL 508
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
CertificadosCE, cULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure)
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo con conector Würth de 3 pines
Material
Carcasalatón, niquelado
Salida de luzPMMA
Cable
LongitudL130 mm
Masaaprox. 45 g
Dimensiones
Longitud45 mm
Diámetro12 mm