Wählen Sie Ihr Land

Global

VS18/VSE18-M-LAS/40a/76a/118 Einweg-Lichtschranke

Einweg-Lichtschranke, Gewindebauform M18, Messinggehäuse vernickelt, Reichweite 60 m, Laserlicht, Empfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkelschaltung, DC-Version, Gegentaktausgang, Stecker M12

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gewindegehäuse M18 aus Messing, vernickelt
  • Kleinstteileerkennung im Nahbereich
  • Rotlicht, gepulstes LASER-Licht
  • Fokussierbare Optik
  • Übersichtliches Bedienfeld mit besonders hellen Anzeige-LEDs
  • Blinkende Power on Anzeige im Kurzschlussfall

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten VS18/VSE18-M-LAS/40a/76a/118

SenderVS18-M-LAS/76a/118
EmpfängerVSE18-M-LAS/40a/118/128
Betriebsreichweite0 ... 60 m
Grenzreichweite85 m
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse1
Wellenlänge655 nm
Strahldivergenz11,7 mrad
Impulsdauer2 µs
Wiederholrate50 kHz
max. Puls Energie2,55 nJ
Lichtfleckdurchmesser100 mm x 100 mm im Abstand von 85 m
ÖffnungswinkelFokus einstellbar
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze30000 Lux
HystereseH< 15 %
MTTFd520 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün, blinkend im Kurzschlussfall
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl , blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve , aus bei Strahlunterbrechung (im Empfänger)
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkel-Umschalter (Empfänger)
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , class 2
LeerlaufstromI0Sender: 20 mA , Empfänger: 15 mA
TesteingangSenderabschaltung bei +UB
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar
SignalausgangGegentaktausgang kurzschlussfest überspannungsfest
Schaltspannung30 V DC
Schaltstrommax. 200 mA
SpannungsfallUd≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenzf5000 Hz
Ansprechzeit100 µs
ProduktnormEN 60947-5-2
LasersicherheitIEC 60825-1:2014
SchutzklasseII , Bemessungsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
UL-ZulassungcULus Listed, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
FDA-ZulassungIEC 60825-1:2014 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 außer Konformität mit IEC 60825-1 Ausg. 3 wie beschrieben in Laser Notice 56 vom 8. Mai 2019.
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Schockfestigkeitb < 30 g, T < 11 ms
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseMessing, vernickelt
LichtaustrittKunststoff
Masse60 g (je Gerät)
Abmessungen
Länge65 mm
Durchmesser18 mm