Seleccione su país
VS18/VSE18-M-LAS/40a/76a/118 Sensor fotoeléctrico barrera
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, diseño de carcasa con rosca M18, carcasa de latón niquelado, rango de detección de 60 m, luz láser, regulador de sensibilidad, modos claro/oscuro, versión de CC, salida push-pull, conector M12
Ventajas clave de un vistazo
- Carcasa roscada M18 de latón, niquelado
- Detección de partes mínimas en zona cercana
- Luz roja, luz LÁSER pulsada
- Óptica de enfoque
- Panel de control visible con indicación por LEDs especialmente luminosos
- Indicación de energía intermitente en cortocircuito
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH