Wählen Sie Ihr Land
V1-G-B-BK3M-PUR-U Anschlusskabel mit Buchse
Anschlusskabel mit Buchse, M12 gerade, A-kodiert, 4-polig gebrückt, PUR-Kabel 3-adrig schwarz, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, torsionsbeständig
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Pin 2 und 4 gebrückt
- Schleppkettentauglich und abriebfest
- Robotertauglich / Torsionsgeeignet
- Schutzart IP66 / IP68 / IP69
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Mikroben- und Hydrolysebeständig
- UV-beständig
- UL-gelistet für die USA und Kanada
- Halogenfrei
- Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR