Wählen Sie Ihr Land
V15-WV4A-BK10M-PUR-U/0,75 Anschlusskabel mit Buchse
Anschlusskabel mit Buchse, M12 gewinkelt Edelstahl 1.4404, A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel schwarz, UL-zugelassen, schleppkettentauglich
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Schleppkettentauglich und abriebfest
- Schutzart IP66 / IP68 / IP69
- Mikroben- und Hydrolysebeständig
- UV-beständig
- UL-gelistet für die USA und Kanada
- Halogenfrei
- Verschraubung aus Edelstahl
- Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR