Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-G-BK0,6M-PUR-U-V1-W Verbindungskabel

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel schwarz, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, torsionsgeeignet

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • Robotertauglich / Torsionsgeeignet
  • Schutzart IP66 / IP68 / IP69
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • UV-beständig
  • UL-gelistet für die USA und Kanada
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
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-G-BK0,6M-PUR-U-V1-W

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
EntflammbarkeitUL 1581; DIN EN 60332-2-2
HalogenfreiheitDIN VDE 0472-815
IEC 60754-1
BleifreiheitRoHS-Richtlinie 2011/65/EU
UL-ZulassungAWM STYLE 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (Kabel)
UL File NumberE231213
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
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
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser4,3 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 80 N / 300 mm
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: weiß
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Aderaufbau42 x 0,1 mm ∅
LängeL0,6 m
KabelkurzzeichenLi 9Y 11Y 4 x 0,34
Schleppkettentauglichkeit
Prüftemperatur25 °C (77 °F)
Schleppkettenzyklenmin. 10000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3 m/s
Verfahrwegmax. 5 m
Beschleunigungmax. 5 m/s2
Torsionszyklenmin. 1000000
Torsionsbeanspruchung± 180 °/m
Masse41 g
LABS-Freiheitja
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
UV-Beständigkeitja
Chemische Beständigkeitgut
Ölbeständigkeitja
Kühlschmierstoff-Beständigkeitja
Mikrobenbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja
EntflammbarkeitFT2
Kabelbeschriftungstülle2x PUR transparent , am Kabel montiert