Wählen Sie Ihr Land

Global

CAB-GEN-**-S37F18-MX-01010 Spezialkabel für H-System

Verbindungskabel, Sub-D-Buchse 37-polig auf offenes Kabelende, PVC-Kabel mit 18 Leitern mit Aderendhülsen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Allgemeines Systemkabel zur Verbindung mit H-System-Termination-Boards von Pepperl+Fuchs
  • Verbindet die Steuerungsseite mit dem 37-poligen Sub-D-Stecker des H-System-Termination-Boards
  • Gemeinsame Masse für die Kanäle 1 ... 8 und die Kanäle 9 ... 16
  • Universell für alle Signalarten verwendbar (AI, AO, DI, DO)
  • Vorkonfektionierte Längen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Produktvariante von CAB-GEN-**-S37F18-MX-01010

ListenansichtListenansicht
  • KartenansichtKartenansicht
  • ListenansichtListenansicht