Seleccione su país

Visite el sitio web global

CAB-GEN-**-S37F18-MX-01010 Cable personalizado sistema H

Cable de conexión, conector Sub-D de 37 pines a extremo de cable abierto, cable PVC de 18 hilos con hilos con ferrulas

Ventajas clave de un vistazo

  • Cable del sistema genérico para la conexión a placas terminales de Sistema H de Pepperl+Fuchs
  • Conecta el lado de control al conector sub-D de 37 pines en placas terminales del Sistema H
  • Toma a tierra común para los canales 1 ... 8 y canales 9 ... 16
  • Uso universal para todos los tipos de señales (AI, AO, DI y DO)
  • Longitudes preconfiguradas

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Variante del producto CAB-GEN-**-S37F18-MX-01010

Ver listaVer lista
  • Ver tarjetasVer tarjetas
  • Ver listaVer lista