Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

WS-UCC2500-F406-B15-B41-01-01 Ultraschall-Funksensor

Ultraschall-Funksensor mit LoRaWAN-Schnittstelle

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Batteriebetrieben
  • Datenübertragung über LoRaWAN
  • Bluetooth-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Diagnose
Approval symbol
Bluetooth® interface
LoRaWAN® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WS-UCC2500-F406-B15-B41-01-01

FunknetzLoRaWAN
Messintervall5 min ... 24 h
ErfassungsartUltraschall
Erfassungsbereich150 ... 2500 mm
Blindzone0 ... 150 mm
Auflösung10 mm
Genauigkeit± 3 % des Endwertes über den gesamten Temperaturbereich
GPS-Sensorzur Geo-Positionsbestimmung
Temperatursensor
Auflösung0,5 °C
Genauigkeit± 2 °C
StromversorgungHochleistungs-Lithium-Batterie 3,6 V , 13000 mAh
Batterielebensdauer ca. 5 Jahre bei mitteleuropäischen Umgebungsbedingungen (- 25 °C ... + 70 °C) 3 Messungen/Tag, 1 Geolokalisation/Tag mit 1 Funkübertragung/Tag bei ausreichender Netzabdeckung.
SchnittstellentypBluetooth 5.0 LE
Sendeleistung+ 8 dBm
Frequenzbereich2402 ... 2480 MHz
SchnittstellentypLoRaWAN
SpezifikationLoRaWAN-Schnittstellen-Spezifikation V1.0.3
GerätetypLoRaWAN-Klasse-A-Gerät
Sendefrequenz868 MHz
Sendeleistung+ 8 dBm
Frequenzbereich863 ... 870 MHz (Europa)
Übertragungsintervall5 min ... 24 h
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 301 489-1 V2.2.0:2017
EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 301 489-17 V3.2.0:2017
EN 301 489-19 V2.1.0:2017
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.1.1:2016
EN 303 413 V1.1.1:2017
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012-09
Mech. BelastbarkeitEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
SchockfestigkeitEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
SchwingungsfestigkeitEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
Klimatische BedingungenEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP66 / IP67
Material
GehäusePC (UL94-V0)
WandlerPTFE-beschichtet
Gehäuse: PBT
Masse600 g
Abmessungen
Höhe74 mm
Breite81 mm
Länge182 mm
Schallkeulemittel (Profil B)
Übertragungsintervall24 h
Messintervall8 h

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.

Verwandte Newsartikel und Anwendungen

Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.