Wählen Sie Ihr Land

Global

ICDM-RX/TCP-DB9/RJ45-PM Serielles GatewayDeviceMaster®

Serielles Gateway, 1 Port, für Schalttafeleinbau, mit DB9-Steckverbinder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schalttafeleinbau und DB9-Steckverbinder
  • RS-232/422/485 per Software auswählbare Schnittstellen
  • Webbasierte Konfiguration
  • TCP/IP- & UDP-Socket-Services
  • Gerätetreiber (Windows und Linux)

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten ICDM-RX/TCP-DB9/RJ45-PM

UL File NumberE185802
MTBF48,4 a
LED-Anzeigesiehe Handbuch
BemessungsbetriebsspannungUe5 ... 30 V DC
Leistungsaufnahme2,1 W
NennspannungUN24 V DC
Stromaufnahme50 mA
SchnittstellentypPer Software auswählbare Schnittstellen: RS-232 RS-422 RS-485 2-Draht
Physikalisch1 x DB9
ProtokollRaw seriell
Unterstützte Baudraten300 Bit/s bis 230 Kbit/s
SchnittstellentypIndustrial Ethernet
Physikalisch1 x RJ45
ProtokollTCP/IP
Zusätzliche ProtokolleARP, BOOTP, DHCP/RARP, HTTP, HTTPS, SSH, SSL/TLS, ICMP, RFC 1006 (ISO über TCP), SNMP (MIB-II), TCP/IP- & UDP-Socket-Services, Telnet, und TFTP, und unterstützt IP-Multicast-Datenübertragung
Übertragungsrate10/100 MBit/s
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 , EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
RoHSEN IEC 63000:2018
Elektrische SicherheitCSA C22.2 Nr. 60950 / CSA C22.2 Nr. 60950/UL60950
StöraussendungEN 61000-6-4, EN 55032, FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
StörfestigkeitEN 61000-6-2
Umgebungstemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %
Einsatzhöhe0 ... 3048 m
SchutzartIP20
AnschlussStromversorgung: steckbare Schraubklemme
Feldbus: 1 x RJ45
Ein-/Ausgänge: 1 x DB9
Material
Gehäuserostfreier Stahl
Masse220 g
Abmessungen
Höhe71,1 mm
Breite20,3 mm
Länge91,4 mm
BauformSchaltschrankmodul
BefestigungSchaltschrankeinbau