Seleccione su país
ICDM-RX/TCP-DB9/RJ45-PM Serial GatewayDeviceMaster®
Serial gateway, 1 port, for panel mounting, with DB9 connector
Ventajas clave de un vistazo
- Panel mounting and DB9 connector
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- Web-based configuration
- TCP/IP & UDP Socket Services
- Device drivers (Windows and Linux)
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR