Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB0,8-5GM25-E2-V3 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Basisreihe
  • 0,8 mm bündig
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NBB0,8-5GM25-E2-V3

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn0,8 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 0,648 mm
Reduktionsfaktor rAl0,45
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 3000 Hz
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 3 V
BetriebsstromIL0,1 ... 100 mA
ReststromIr0 ... 0,1 mA
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd1402 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Stecker
GewindeM8 x 1
Polzahl3
Abmessungen
Länge45 mm
Durchmesser5 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.