Seleccione su país
NBB0,8-5GM25-E2-V3 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Serie base
- 0,8 mm enrasado












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Datos técnicos de NBB0,8-5GM25-E2-V3
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 0,8 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 0,648 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,45 | |
| Factor de reducción rCu | 0,4 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
| Tipo de salida | 3-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 3000 Hz |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 3 V |
| Corriente de trabajo | IL | 0,1 ... 100 mA |
| Corriente residual | Ir | 0 ... 0,1 mA |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 15 mA |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
| MTTFd | 1402 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 100 mA | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho | |||||||
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Superficie frontal | PBT | |||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||
| Conectores | ||||||||
| ||||||||
| Dimensiones | ||||||||
| ||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.