Wählen Sie Ihr Land

Global

V15S-Y-V15/V15 Y-Verteiler

Y-Verteiler M12-Stecker auf 2x M12-Buchse 5-polig A-kodiert

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Zusammenführung von 2 Signalen auf einen M12-Steckplatz
  • Schutzart IP67
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • UL Recognized Component
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Erfüllt VASS6-Standard

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15S-Y-V15/V15

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 3
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIB4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
EntflammbarkeitUL 94
UL-ZulassungUL 2238, 3rd Edition, CSA C22.2 No. 182.3-16.; CYJV/7
UL File NumberE231213
Umgebungstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungvorhanden
WerkzeugmontageLängsrändel
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP67
Masse28 g
Abmessungen
Breite31 mm
Länge51 mm
BefestigungBefestigungsbohrung für M4-Schraube
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPU
KontaktoberflächeAu
EntflammbarkeitV-2